主题中讨论的其他器件: LMX2820
您好 TI 团队
我使用的是 LMX2820EVM。
您能否告诉我 FPFD=100MHz 时相位噪声@10kHz~100kHz 偏移与仿真值不匹配的原因?
我是采用以下设置的 LMX2820EVM 的用户。
我尝试在 LMX2820中使用倍频器将频率 Fpfd 增加到200MHz。
然后、测量数据与1dB 内的仿真值匹配。
是否有必要增加相位比较频率以实现相位噪声性能?
请告诉我应该将相位比较频率提高多高才能获得良好的相位噪声性能?
//Settings No. 1.
OSC IN=100MHz
Fpfd=100MHz
Fvco = 9700MHz
输出频率= 4850MHz
仿真值@30kHz:-118dBc/Hz
测量值@30kHz:-112dBc/Hz
仿真值与测量值之间存在5dB 的差异。
//设置2
OSC IN=100MHz
Fpfd=200MHz
Fvco = 9700MHz
输出频率= 4850MHz
仿真值@30kHz:-118dBc/Hz
测量值@30kHz:-117dBc/Hz
仿真值与测量值之间存在1dB 的差异。
谢谢。