- 器件型号:LMK04828
您好 、Timothy T
继续上一个帖子、
我们观察 到100MHz VCXO (之前的部件号:515ACA100M000BAG)的相位噪声较差,因此我们用新部件:P/N: V7223T-100.0M 替换了它
我们注意到新 VCXO 部件的相位噪声略有改善。
但是、我们观察新部件的2KHz 噪声、我们怀疑这是由使用的交流风扇 A2175-HBL.TC.GN 引起的
在 LMK 输入端、即 VCXO 和 TCXO 上不存在2.6KHz 噪声。
可以在 LMK 输出和 DAC 输出端看到它。
我们没有注意到旧 VCXO 部件 号:515ACA100M000BAG 存在2.6KHz 噪声 (即 LMK OUT 或 DAC O/P 处没有2.6KHz 噪声)。
新的 VCXO 相位噪声

风扇开启时的 LMK 输出

风扇打开时的 DAC 输出

风扇关闭时的 DAC 输出

DAC 输出1G 相位噪声(无风扇)

外部噪声似乎是从 LMK 中拾取的、
请建议我们如何抑制/删除它。