您好!
客户正在使用 CDCM6208V1HRGZR 器件
请按以下方式查询输出端口阻抗。
Y4_P/N、Y5_P/N、Y6_P/N、Y7_P/N 引脚100Ω 的差分对信号输出的匹配阻抗是否正确?
使用模式如下所示。
部件:CDCM6208V1HRGZR
SI_MODE[1:0]= 10
PIN[4:0]= 0x03
UseCase =引脚模式4-V1
fin (PRI_REF)= 25MHz (LVCMOS)
输出端口(HCSL)
-。 Fout (Y4)= 100MHz
-。 Fout (Y5)= 100MHz
-。 Fout (Y6)= 100MHz
-。 Fout (Y7)= 100MHz