尊敬的先生:
我们在 偏移频率大于100KHz 时经历了相位噪声降级。 射频频率为4.675GHz。 频率降级为:
(1) 1KHz 偏移:0dB 降级。 测量与相位噪声仿真相同。
(2) 10kHz 偏移:4dB 降级。 测量值比相位噪声仿真差4dB。
(3)>100KHz 偏移: 8dB 降级。 测量 值比相位噪声仿真差8dB。
环路带宽为~45KHz。 由于主要是频率范围>环路带宽下的衰减、因此我怀疑降级来自 VCO。 VCO 电压电源是 TI 的超低噪声 LDO。 我尝试在 VCO 电压总线上添加更多22uF 的电容器、但没有改进。 请分享您的评论吗? 可能的根本原因是什么?
Tony