您好!
我们在设计中使用 LMK01801。 它具有两个差分输入时钟以及四个 LVDS 输出时钟:
- CLKIN0_P/N
- CLKIN1_P/N
- CLKOUT0_P/N
- CLKOUT5_P/N
- CLKOUT9_P/N
- CLKOUT12_P/N
数据表中的表9-1显示了所选功能块(随附快照)的典型电流消耗。
根据该表、我进行了电流消耗计算、并提出了以下相关疑问:
内核电流= 1mA
2.组 A 电流= 22mA x 2个时钟(时钟输出:0和5)+ 22mA (CLKIN0)= 44mA + 22mA = 66mA
或者应该是这样
组 A 电流= 22mA (clkouts 0和5;clkin0)= 22mA
组 B 电流= 25mA x 2个时钟(时钟输出:9和12)+ 25mA (CLKIN1)= 50mA + 25mA = 75mA
或者应该是这样
组 B 电流= 25mA (clkouts:9和12;CLKIN1)= 25mA
缓冲器= 15mA (CLKOUT0)+ 15mA (CLKOUT5)+ 15mA (CLKOUT9)+ 15mA (CLKOUT12)= 60mA
输出分频器= 24.2mA (CLKOUT0)+ 24.2mA (CLKOUT5)+ 24.2mA (CLKOUT9)+ 19.1mA (CLKOUT12)= 91.7mA
或者应该是这样
输出分频器= 24.2mA (CLKOUT0至 CLKOUT11)+ 19.1mA (CLKOUT12至 CLKOUT13)= 43.3mA
6。输入分压器= 9mA (组 A)+ 9mA (组 B)= 18mA
7。模拟延迟= 2.8mA (对于 CLKOUT12)= 2.8mA
8. LVDS 时钟输出缓冲器= 9mA (CLKOUT0)+ 9mA (CLKOUT5)+ 9mA (CLKOUT9)+ 14mA (CLKOUT12)= 41mA
请告诉我我的计算是否正确以及第2、3和5点中提出的一些疑问。
此致、
Binayak