Thread 中讨论的其他器件:LMX2594、
使用 TICS Pro 对 LMX2594进行相移。
1) 1) 连接控制板和 LMX2594EVM
2) 2) 3.3V Vcc 上电
3) 3) Open TICS Pro
4) 4)负载默认模式、输出频率7000MHz
5) 5) 写入所有寄存器
6) 6) 将输出频率更改为400MHz,
倍频器=1、
R=1、
并且 MASK_SEED=1、
然后切换 FCAL_EN=1、如下图所示
示波器上的波形如图:所示
7) 根据 LMX2594数据表7.3.11第29页的说明、如下所示
值 mash_seed=1
PLL_DEN=12
CHDIV=16
IncludeDivid=1 (当 VCO_PHASE_SYNC=0时)
IncludeDivid=4 (当 VCO_PHASE_SYNC=1时)
此时满足条件:PLL_DEN (12)>PLL_NUM (0)+MASK_SEED (1)
根据上述数据修改参数、第一步将 PLL_DEN 从1000更改为12、然后按 ENTER,第二步是修改 CHDIV 的值。 当 CHDIV 从24更改为16时、当我按 Enter 键时、输出频率自动锁定为600MHz、如图所示
此时、我发现当 CHDIV 为16时、无论如何更改 N 分频或倍频器或 R 的值、无论 VCO_PHASE_SYNC 是否等于1、LMX2594都无法锁定在400MHz 输出频率下。 为了使输出频率为400MHz、CHDIV 必须等于24。
接下来、将该值修改为:
MASK_SEED = 1
PLL_DEN=12
CHDIV=24
MASH_SEED_EN=1
我发现当 VCO_PHASE_SYNC = 1时、IncludeDivide 将自动变为4、N divide 将变为24、此时输出信号将失去锁定、如图所示
只能有一组有效值:
MASK_SEED = 1
PLL_DEN=12
CHDIV=24
MASH_SEED_EN=1
VCO_PHASE_SYNC=0
为了满足条件:PLL_DEN (12)>PLL_NUM (0)+MASH_SEED (1)
进行比较
以度为单位的相移= 360×(MASK_SEED / PLL_DEN)×(IncludedDivide/CHDIV)
电压
相移、单位为度=360×(1/12)×(1/24)=1.25°
所有参数设置如下所示
然后、将鼠标移到 MASK_SEED 框中、光标闪烁、每次按 Enter 时、光标都会继续闪烁、但我仍然无法观察到相移。 如图所示