您好!
我使用 LMX2591E 作为降压转换接收器的 LO、频率范围为1690MHz~1990MHz、步长为0.25MHz、相位噪声在1879MHz~1881MHz 范围内异常。 如上图所示、1880MHz 是典型值、其他频率是正常的、 我尝试更改更宽的环路、但没有改善、电流 FPD 为100MHz、环路带宽为30kHz。 我参考了 PDF、发现1879MHz~1881MHz 的频率范围是 VCO 直接输出频率和偏频之间的转换频带。 它是设备本身的缺陷还是配置的问题? 请帮帮我进行测试。
此致