您好!
我对 CDCI6214有疑问。
[问题]
在以下条件下、您能否估算输出相位噪声 RMS 抖动?
(a)
-输入:50MHz (SG-210STF-50.0000MHZ)
e2e.ti.com/.../5008.SG_2D00_210STF_5F00_48M_5F00_PhaseNoise_5F00_Fitting_5F00_kHz.txt
-VCO:2500MHz
-输出:156.25MHz (LVDS) RMS 抖动(集成带宽= 12kHz 至20MHz)=?
125MHz (LVDS) RMS 抖动(集成带宽= 12kHz 至20MHz)=?
100MHz (LVDS) RMS 抖动(集成带宽= 12kHz 至20MHz)=?
(b)
-输入:15.36MHz
e2e.ti.com/.../FPGA_5F00_15.36M_5F00_PhaseNoise_5F00_Fitting_5F00_Hz.txt
-VCO:2457.6MHz
输出:245.76MHz (LVDS)相位噪声@ 10kHz =? (客户目标=-105.08678dBc/Hz)
相位噪声@ 100kHz =? (客户目标=-125.08678dBc/Hz)
相位噪声@ 1MHz =? (客户目标=-145.08678dBc/Hz)
此致、
Kaede Kudo