主题中讨论的其他器件:LMX2572
您好!
我们正在针对我们的应用评估 LMX2572 EVM、以生成可靠的 LO 频率(400M 至6GHz)、并馈送到混频器中。
数据表中的谐波功率规格似乎良好且可以接受(最坏情况下第二谐波为-20dBc、第三谐波为-13dBc)。
不过、当我们测量500m 到3GHz 范围内的 EVM 性能(使用频谱分析仪限制为6GHz)时、我们看到谐波性能非常差。 下表是测量结果。 此外、下面还附有一些图。 您能否告诉我如何在500m 至6GHz 的范围内实现数据表规格?
Settings (设置):如用户指南中所述的默认配置。 连接到 LMX2572 EVM 的100MHz 单端 LVPECL 时钟。 PLL 配置为整数模式。
有人能帮我理解为什么 EVM 上的谐波性能非常差、特别是对于二次谐波、比 DS 规范差近10dB 吗?
| 输出 | 二次谐波(dBc) | 三次谐波(dBc) |
| 250 MHz | -10 dBc | -11dBc |
| 500 MHz | -9dBc | -16dBc |
| 1 GHz | -10dBc | -8dBc |
| 1.5 GHz | -13dBc | -8dBc |
| 根据 DS 的预期最坏情况: | -20dBc | -13dBc |