您好!
我搜索了 LMX2615相关问题中的消息-并且有点与 OSCin 接口输入电压要求相混淆。
与 LVDS 信号的兼容性以及对 OSCin 振幅要求的整体解释。
参阅数据表中的10MHz 输入:
OSCin 接口要求指定为交流耦合0.8至2V p-p 单端(共模)。
交流耦合信号-电容器将偏置到对称的单端信号转换为0V 参考电压+/-0.4分钟至+/-1V 最大值。
问题是单端 LVDS 线路可以如何满足该要求?
单端共模级别分别为0.25V p-p (最小值)至0.45V p-p (最大值)
在将 LVDS 差分信号应用于 OSCin 引脚之前、您是否认为它将由差分放大器转换为单端信号?
另一条注释是差模。
OSCpin 输入端的交流耦合信号将具有+/-Vp-p/2的振幅-差分振幅等于 Vp-p 总摆幅 OSCin_P 与 OSCin_N。
不清楚为什么 作为兼容条件、输入 Vp-p 的多个引用翻倍?
在 PLL 芯片内部、电压可能翻倍、但它与输入引脚电压要求无关。
我错了吗?
请说明。