工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我在最后一天下载了TI制作的示例,并将传感器集线器BoosterPack程序正确加载到了我的主板中。
n´t不n´t,我尝试下载最新版本的CCS,但它不起作用,错误是:
>>编译失败
drivers/subdir_rules.mk:16:目标'drivers/rgB.obj'的配方失败
"C:/ti/TivaWare_C_Serie-GPI/Examples/boards/EK-tm4c123gxl-bootxl-sensshub/drivers/RGB.c" 2.1 ,第203行:错误#20:标识符"GPIO PF3_T1CCP1"未定义4.178
"C:/ti/TivaWare_C_Series-GPIOP/Examples/boards/EK-tm4c123gxl-bootxl-sensshub/drivers/RGB.c" 2.1 ,第208行:错误#20:未定义标识符"GPIO _PF2_T1CCP0" 4.178
"C:/ti/TivaWare_C_Serie-GPI/Examples/boards/EK-tm4c123gxl-bootxl-sensshub/drivers/RGB.c" 2.1 ,第213行:错误#20:标识符"GPIO PF1_T0CCP1"未定义4.178
在“C:/ti/TivaWare_C_Series-RGB.RGB/Cexamples/boards/EK-tm4c123gxl-bootxl-sensshub/drivers/RGB.c 2.1 ”的编译中检测到3个错误4.178。
gmake:***[drivers/RGB.obj]错误1
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。
我n´t找不到解决的方法,如果有人帮助我,我将会非常优雅。
提前感谢