工具/软件:Code Composer Studio
大家好, 我正在运行一个基于ProjectZero的应用程序,尝试介绍 这里介绍的一些功能。 突然间,我再也不能建造了。 构建过程在25 % 中卡住, 我只能取消它。 通常,当它尝试执行命令“c:\ti\ccsv7\utils\bin\gmake -j -k all -O”时,会发生这种情况。
当我取消它时,输出控制台显示:
****构建项目mt8442_cc2650launchxl的2650的配置调试**** "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake "-j -k all -O gmake [1]:进入目录'C:/Users/Esteban/Documents/workspace_ccsv7/mnt_cti_8442_ctrack_13xx_cc2_ccx_ccx_ccx00_ccx_ccx_ccx_cc2_ccx_ccx00_ccx_ccx_ccx_ccx_ccx_ccx_ccx00_ccx_ccx_ccx_c_ 文件 :ti.platforms.simplelink:CC2650F128 5.2 include_path=\"C:\Users/Esteban/Documents/GitHub/workspace_ccsv7/mt8442_cc2650launchxl/Profiles\"--include_path=\"C:\Users/Esteban/Documents/Gitx0000/git_cartbe_c42_ctrad_ccxv7_git_ctrad_cps/ctrad_cps=/ctradent_cav_cps_c10s/ctrad_ctrad_cps_cps_ctrad_cps_cps_c10p=/ctrad_ctrad_c/subn/cv7_c/subn/sub_c/sub_c/sub_c10p_c/subn_c/sub_c/sub_c/sub_c/subn_c10p_c/sl/c/sub_c10p_c/sub_c/subn_c/sub_c/subn_c/sub_c/subn_c10x_c/subn_c10p_2650--include_path=\"C:\Users/Esteban/Documents/Gitx0000/git_cartbe_c42_ctrad_ccxv7_git_ctrad_cps/ctrad_cps=/ctradent_cav_cps_c10s/ctrad_ctrad_cps_cps_ctrad_cps_cps_c10p=/ctrad_ctrad_c/subn/cv7_c/subn/sub_c/sub_c/sub_c10p_c/subn_c/sub_c/sub_c/sub_c/subn_c10p_c/sl/c/sub_c10p_c/sub_c/subn_c/sub_c/subn_c/sub_c/subn_c10x_c/subn_c10p_</s>0000 include_path=\"C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_18_00_03/products/cc26xxware_2_23_03_1.7162万\"--include_path=\"C:/ti/ccs/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-CGT-ARD_ARD_ARM=define 5.2 g_AL=define g_all_target_g_g_g_target=cd_target_g_target_target_target_gf_target_gall_target=cd_target_target_target_g_target_target_target_target_target_g_target=cd_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_g_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target_target= gen_func_sections=on "../tools/app_ble_uartlog.cfg" 4 [主]? (1356) C:\ti\tirrex-content\xdctools_3_32_00_06_core\bin\sh.exe:***致命错误-检测到系统共享内存版本不匹配- 0x75BE009C/0x8A8.8009万C。 此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本造成的。 使用Windows“开始”->“查找/搜索”工具搜索cygwin1.dll ,并删除除最新版本之外的所有文件。 最新版本*应该* 驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是 安装了cygwin分发的驱动器。 如果找 不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。 ****配置构建用于项目mt8442_cc2650launchxl的2650的调试**** !CommandLauncher.error.commandCanceled! 错误: 路径 路径=[C:\ti\ccsv7\css_base\comin;C:\ccsv7\ccsv7\css_base\comin;C:\ccsv7\css_base\common\uscif ;C:\ti/ccms/lib_ccspo\clipse/jre:\cps/csp/jre:\cps/cspo\csp/dbi:\csp/jre:\cspi:\csp/ccupi:\csp/jre/ccupi/c\cspi\cspi:\cspi\csp/jre:\clipse/jr\ccupi\clipse/jr\ccupi\clipse/ccupi\clip/c\ccupi/c\ccupi\clipse/jre:\clip\ccupi\clip/c\ccupi/c\ccupi/c\ccupi/c\ccupi/c\ccupi/c\ccupi\c/c\ccupi\c/c\ccupi\c/c\ccupi\c/c\ccupi:\clipse/db 12.1 1.0 9.63 1.0 1.7 Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\Tools\Bin\;C:\Program Files\Git \cmd;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\DTS\Bin\;C:\Microsoft SQL Server Migration Assistant for MySQL\bin\;C:\Program Files\Git \cmd;C:\ProgramComposer Data\ComposerSetup\bin;C:\Users\Esteban\Roaming\C:\Roaming; Program
"问题"窗口显示:
| 说明 | 资源 | 路径 | 位置 |
类型 | |||
| 在PATH中找不到程序“C:\ti/ccsv7/utils/bin/gmake”在PATH中找不到程序“C:\ti/ccsv7/utils/bin/gmake” |
|
|
|
下面是我所做的:
- 我撤消了所有更改并将应用程序恢复到稳定版本。
- 我卸载了防病毒软件。
- 我将CCS从版本6.2 .0.0.005万 更新到版本7.3 .0.0.0019万 ,但我没有删除旧版本。
一切都保持不变。
是否有人曾处于这种情况? 我需要尽快解决这个问题。 感谢您的阅读。
****为项目mt8442_cc2650launchxl构建2650构建配置调试****
c:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake”-j -k all -O gmake [1]:输入目录C:\Users/Esteban/documents/GitHub/workspace_ccsv7/mt8442_cc2650launchxl/''构建2650构建文件:ti.platforms.simplelink:CC2650F128 5.2 ./tools/app_ccx_26xx_ccx_scx20_scx_3_c_ include_path=\"C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00_31/src="/simple_peripheral/Cc26xx/app\"--include_path=\"C:/ti/simplelink/ble_sdk_2_02_00/simplink_ctr_31/inc\"-include_dk_ip_s/ip_simpllink_/00/ctr_simplink_simpllink_s/ip_ctr_2/ip_ctrble="-00/ctr_sk_sk_s/ip_sk_/ip_/ip_s/ip_sk_/ip_sk_/ip_/_/ip_/ip_/ip_/ip_/ip_/ip_/sk_/ip_/_/_/ip_/ip_/_/_/_/ip_/_/ip_/_/_/_/ip_/ip_/_/_/_/ip_/_/_/ip_/_/_/_/_/_/ip__/ 5.2 define=POWER_Saving --define=SBP_TASK_STACK_SIZE=700 --define=GAPROLE_TASK_STACK_size=520 --define=HEAPMGR_SIZE=0 --define=Display_disable_ALL --UART=Board_Display_Exclude_dc -defend_1_NOM_DIAG_DIAG_DIAG_DIA_NO_DIALO_NO_DIA=25_NO_NO_DIALOG_NOST_DI_DI_NO_DI_DIALOW_DI_NO_DI_DI_NO_DIALOW_NO_NO_DI_DI_DIATON.-DIAN.-PROTOON.-PROTON.-PRO_DIALOG_ROUST_DIA_NO_NO_NO_DIA=32f_NO_DI_DI_DI_DIATON.-PRO_DIALO_DIAN.-PRO_DIALO_DIATON.-PRO_DIAN.-PRO_DIALO_DI_DI_DIALOG_OU_DIATON.- (1356) C:\ti\tirrex-content\xdctools_3_32_00_06_core\bin\sh.exe:*** fatal error - system shared memory version mismatch detected - 0x75BE009C/0x8A8.8009万C。此问题可能是由于使用了不兼容的cygwin DLL版本。使用Windows Start-futility>查找并删除最新版本的cywin1.dll。 最新版本*应该*驻留在x:\cygwin\bin中,其中'x'是安装cygwin分发的驱动器。 如果找不到另一个cygwin DLL,也建议重新引导。
****为项目mt8442_cc2650launchxl构建2650构建配置调试****
!在路径中未找到CommandLauncher.error.commandCanceled!Error:程序“C:\ti/ccsv7/utils/bin/gmake”
path=[C:\ti\ccsv7\mcs_base\comon\bin;C:\ti\ccsv7\mcs_bas\common\uscif;C:\ti/ccsv7/eclipse/jre/bin/client;C:\ti/ccsvsvsv7/jre/ccsv7/jre/cdv7/jre;c:\lib;oracle\clipse\cps\lib\clipse/dbto: 12.1 1.0 9.63 1.0 1.7 SERVER\120\DTS\Binn\;C:\Microsoft SQL Server Migration Assistant for MySQL\bin\;C:\Program Files\Git \cmd;C:\ProgramData\ComposerSetup\bin;C:\Users\Esteban\AppData\Roaming\NPM;C:\Program Files (x86)\Nmap;C:\Users\Esteban\ComposerSetup\bin;C:\vender\scraming\clipse\sci;
****构建已完成****