主题中讨论的其他部件:LAUNCHXL-F2.8027万F, controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我有一个Launchpad评估套件LAUNCHXL-F2.8027万F,我正在尝试熟悉它。
我在c:\ti下下载并安装了controlSUITE以及Code Composer Studio 7.0 .........0
我正在按照controlSUITE入门Guide.pdf中有关如何将项目导入Code Composer Studio 7.0 0并通过调试器进行编译和运行的步骤进行操作。
到目前为止,我还没有做到这一点。
我以管理员身份启动controlSUITE,然后导入CCS项目(在本例中,我选择了
“C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2802x\v230\F2802x_Examples_drivers\ePWM_UP_AQ”2802”)
我尝试编译它,但一直收到以下错误:
****构建已完成****
发生生成生成文件错误。
目前尚未安装'XDAIS' v 0.0 ,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建已停止..
然后,我下载了xDAIS_7_24_00_04.tar.gz,解压并解压缩,并将“xDAIS_7_24_00_04”放在C:\tiand下,尝试重新编译,但仍然收到上面有关“XDAIS”的错误。
然后,我从项目/属性/常规/产品中移除了XDAIS并进行了重建。 它确实完成了构建,但是
我看到警告"
我在c:\ti下下载并安装了controlSUITE以及Code Composer Studio 7.0 .........0
我正在按照controlSUITE入门Guide.pdf中有关如何将项目导入Code Composer Studio 7.0 0并通过调试器进行编译和运行的步骤进行操作。
到目前为止,我还没有做到这一点。
我以管理员身份启动controlSUITE,然后导入CCS项目(在本例中,我选择了
“C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2802x\v230\F2802x_Examples_drivers\ePWM_UP_AQ”2802”)
我尝试编译它,但一直收到以下错误:
****构建已完成****
发生生成生成文件错误。
目前尚未安装'XDAIS' v 0.0 ,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建已停止..
然后,我下载了xDAIS_7_24_00_04.tar.gz,解压并解压缩,并将“xDAIS_7_24_00_04”放在C:\tiand下,尝试重新编译,但仍然收到上面有关“XDAIS”的错误。
然后,我从项目/属性/常规/产品中删除了XDAIS,然后生成了XDAIS,但我收到以下警告:
"无法解析生成变量'XDAIS_CG_ROOT'。 此项目可能无法按预期构建。"
我想知道我需要做些什么才能正确构建上述项目。
谢谢!
Asha