Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
1. 构建适用于 Linux+TI-RTOS 模式的视觉应用程序的快速步骤
按照以下步骤操作、我可以获得正确的输出、可执行文件。
2. 为 PC 仿真模式构建视觉应用的快速步骤
按照步骤"make SDK"、"can not build"、我遇到如下问题:
Shell=/bin/sh
Target_makefiles=applibs/srv_bow_lut_gen_applib/mageta.ma_conv_calibration_applib/concerto ma.mak applibs/test/mak_demos/basic_demos/apps/basic_apps/basic/apps/apps/make_demos/basic/overview/apps/basic/apps/basic/apps/apps/basic/apps/apps/apps/apps/apps_apps./apps.ma_basic/apps/apps/apps/apps.ma_basic/apps/apps/apps/apps/apps./apps./basics/magps./apps./basic/apps/apps/apps/apps/apps./apps./apps.for_apps/apps/apps./apps/apps/apps./basic/basic/apps/apps/apps/apps. mak/PTK_demos/app_dos_sdm_ff_fishe/concerto。mak apps/ptk_demos/app_lib_ogmap/applto。mak apps/ptk_demos/app_radi_gtrack/apori_demos/apps_apps_apps_apps/apps_apps_apps_apps/apps_apps_mergy/apps/ma_demos/apps_apps_apps_apps_oriog_demos/apps.ma_apps_apps_apps/apps_apps_apps.ma_apps/apps_apps_apps_ormos/apps./apps_apps_apps.apps_apps_ormos/apps_apps.apps./apps_apps_ori_apps.apps.apps/apps_ori_ori_apps/apps/apps.apps.apps/apps.apps.apps.apps mak s/itt 服务器/src/mak 至.mak utils/mem/src/concerto 至.mak utils/miscorient.mak utils/MISC/MISC/ma_SD/src/perf 至.mak 至.utils/unics/utils/es/src/utils/mak 至.utils/ma/utils/ma.ma/utils/ma.ma.utils/ma.ma.ma/utils/utils/remis/utils/ma.ma.ma.ma.ma.ma.utils/utils/ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.utils/utils/utils/utils/utils/utils/utils/ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.ma.
文件 TIARMCGT_ROOT=$(PSDK_PATH)/ti-CGT-ARM_20.2.0.LTS
文件 gcc_sysbios_arm_root=$(Psdk_path)/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-Aarch64-no-elf
文件 CGT6X_ROOT=$(PSDK_PATH)/ti-CGT-C6000_8.3.2
文件 CGT7X_ROOT=$(PSDK_PATH)/ti-CGT-c7000_1.3.0.STS
未定义 GCC_Windows_root=
文件 gcc_linux_root=/usr/
文件 GCC_QNX_ROOT=$(QNX_HOST)/usr/bin
##############################################################################################################
target_combo=PC:Linux:x86_64:1:release:gcc_linux
host_root=/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps
Host_Compiler=GCC_Linux
Host_Platform=PC
host_os=linux
host_cpu=x86_64
HOST_ARCH=64
host_family=x86_64
HOST_NUM_ENCINES=8
Target_OS=Linux
Target_CPU=x86_64
TARGET_ARCH=64
target_family=x86_64
Target_NUM_Cores=1
Target_Platform=PC
target_build=释放
target_out=/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/release
Target_DOC =/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/vision_apps/out/PC/x86_64/LINUX/release/docs
Build_Defs = custom_kernel_path build_tutorial build_conformance_test
PC_LINUX_x86_64:1_RELEASE_GCC_Linux_Defs = Linux PC x86_64:"x86_64:target_NUM_Cores=1 target_arch=64 arch_64 target_build=1
PC_LINUX_x86_64:1_RELEASE_GCC_LINUX_LDIRS =
SCM_ROOT=
SCM_VERSION=
针对 kernels.立体声.target.bam.PC.linux.x86_64版本跳过编译:vx_target_kernels_Stereo bam
错误:/home/mcw/ti_tda4/rtos/psdk_rtos_auto_j7_07_00_00_11/j7_c_models 找不到!!!
makerules/makefile_check_paths.mak:7:目标'sdk_check_paths'的配方失败
make:***[SDK_CHECK_Paths]错误1.