器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
工具/软件:Code Composer Studio
您好:
我 正在使用 PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21/tidl_J7_01_00_10 tidl_model_import 我的 CNN 并 在 PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21/tidl_J7_01_00_10/tidl_test/test_dlp_model 中转储 数据 。
我 已设置 inDataNorm = 1 inMin = 128.0 128.0 128.0 Inscale = 0.00390625 0.00390625 0.00390625但 它无效。
我 已经 检查 了 TIDL_DataLayer 输出 是否仍然是图像的像素值。
如何使标准化生效?
按照 我 给出 我的 tidl_import 和 tidl_infer 参数。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// tidl_import 参数
modelType = 0
inputNetFile ="../../test/testvecs/models/public/caffe/test_simple1/test_simple1.prototxt
inputParamsFile ="../../test/testvecs/models/public/caffe/test_simple1/test_simple1.caffemodel
outputNetFile ="../../test/testvecs/config/tidl_models/caffe/test/tidl_net_test.bin
outputParamsFile ="../../test/testvecs/config/tidl_models/caffe/test/tidl_io_test_
inDataNorm = 1.
in均 值= 128.0 128.0 128.0
缩放比例= 0.00390625 0.00390625 0.00390625
inFileFormat = 0
inDataFormat = 1.
inData ="../../test/testvecs/input/test.jpg
PostProcType = 0
perfSimConfig =./../test/testvecs/config/import/perfsim_base.cfg
InWidth = 128
InHeight = 128
inNumChannels = 3
折叠 MaxPoolInConv2D = 0
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// tidl_infer 参数。
NumFrames = 1
netBinFile ="testvecs/config/tidl_models/caffe/test/tidl_net_test.bin"
ioConfigFile ="testvecs/config/tidl_models/caffe/test/tidl_io_test_1.bin"
outData = "testvecs/output/test.bin"
inFileFormat = 0
#inDataFormat = 1.
inData ="testvecs/input/test.jpg"
debugTraceLevel = 3
writeTraceLevel = 3
enableLayerPerfTraces = 1.
flowCtrl = 4
#reservedCtrl = 2
谢谢!
Shuai