工具/软件:TI C/C++编译器
您好-
尝试在 Code Composer Studio 10.0.0版中进行编译时出现错误。 我的编译器是 c2000_20.2.0.LTS。 我正在使用 Linux CentOS 7计算机。 我得到的确切误差是:
生成控制台消息为:
****为项目构建配置调试****
/home/yoo/ti/ccs1000/ccs/utils/bin/gmake -k -j 8 all -O
编译文件:"../src/ti/F2837xD_Adc.c
调用:C2000编译器
"/home/yoo/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 --include_path="/home/yoo/workspace_v10/DEU --include_path="/home/yoo/workspace_v10/DEU/include/ti/FlashAPI /home/yoo/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.0.LTS/include --include_path="/home/yoo/workspace_v10/DEU/include/ti/FlashAPI/Constants /home/yoo/workspace_v10/DEU/include --include_display_warning="/home/yoo/workspace_v10/DEU/include/ti /src/ti/F2837xD_Adc.c --proc-preabi_board_display-board_display_guide-ine-come_proc-ine_ine_probi-display_abi_guest-ines=-proc-ines=-ines=-intrabi_guide-ine-ine-ine-ine-come_ine-probi-come"-ine-probi-come_ine_ine_ine_ine_remote_remote_ine_remote_ine_remote_ine_ine_ine_ine_ine_ine_ine_ine_
>>编译失败
src/ti/subdir_rules.mk:7:目标'strc/ti/F2837xD_ADC.obj'的配方失败
内部错误:/home/yoo/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.0.LTS/bin/acia2000遇到段错误
处理函数时(未知或文件范围)文件(未知)行0
这是由 TI EABI C/C++解析器中的缺陷导致的。
TI 客户支持可能会建议解决方法来避免这种情况。
升级到编译器的最新版本可能会解决此问题。
在 E2E 支持论坛中联系 TI、网址 为 http://e2e.ti.com 、位于
"开发工具"、"TI C/C++编译器"。 请参阅标题为的链接
"提交问题"。
我们需要看到整个错误消息以及完整、可重现的消息
包括所有命令行选项的测试用例。
包含由选项--preproc_with_comment 创建的.pp 文件
gmake:***[src/ti/F2837xD_ADC.obj]错误1.
内部错误:/home/yoo/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.0.LTS/bin/acia2000遇到段错误
处理函数时(未知或文件范围)文件(未知)行0
这是由 TI EABI C/C++解析器中的缺陷导致的。
TI 客户支持可能会建议解决方法来避免这种情况。
升级到编译器的最新版本可能会解决此问题。
在 E2E 支持论坛中联系 TI、网址 为 http://e2e.ti.com 、位于
"开发工具"、"TI C/C++编译器"。 请参阅标题为的链接
"提交问题"。
我们需要看到整个错误消息以及完整、可重现的消息
包括所有命令行选项的测试用例。
包含由选项--preproc_with_comment 创建的.pp 文件
gmake:***[src/ti/F2837xD_TempSensorConv.obj]错误1.
编译文件:"../src/ti/F2837xD_TempSensorConv.c
调用:C2000编译器
"/home/yoo/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.0.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 --include_path="/home/yoo/workspace_v10/DEU --include_path="/home/yoo/workspace_v10/DEU/include/ti/FlashAPI /home/yoo/ti/ccs1000/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.0.LTS/include --include_path="/home/yoo/workspace_v10/DEU/include/ti/FlashAPI/Constants /home/yoo/workspace_v10/DEU/include --include_display_warning="/home/yoo/workspace_v10/DEU/include/ti /src/ti/F2837xD_TempSensorConv.c --proc-preabi_board_display-board_display_guide-ine-come_proc-ine_ine_probi-display_abi_guest-ines=-proc-ines=-ines=-intrabi_guide-ine-ine-ine-ine-come_ine-probi-come"-ine-probi-come_ine_ine_ine_ine_remote_remote_ine_remote_ine_remote_ine_ine_ine_ine_ine_ine_ine_ine_
>>编译失败
src/ti/subdir_rules.mk:28:目标'strc/ti/F2837xD 的配方
_TempSensorConv.obj'失败
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****
我已经为导致此错误的两个文件附加了预处理文件、这两个文件都是 F2837xD 器件系列的 TI 文件。 我已经根据编译控制台中的消息检查了编译器版本是否需要升级、但我拥有的是编译器和 CCS 的最新版本。 我已经对此错误进行了一段时间的故障排除、并联系了 TI 客户支持、后者建议我将问题提交到该论坛。 请告知您可以采取哪些措施来修复此缺陷。 非常感谢。
e2e.ti.com/.../F2837xD_5F00_Adc.pp.txte2e.ti.com/.../F2837xD_5F00_TempSensorConv.pp.txt