Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, SFRA, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:TIDA-01606、 SFRA、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的所有人:
我想处理项目 TIDA_01606。
我已经安装 了 C2000数字电源 SDK 和 TIDA-01606软件版本、并尝试导入和编译该项目。 但我遇到了以下问题。
(1)在项目导入期间,有两个错误
a)无法解析路径'../libraries/sfra/lib/sfra_f32_tmu.lib!
b) 无法解析路径'../libraries/sfra/gui/sfra_gui_scicomms_driverlib.c!
(2)在项目编制期间
****为项目 TINV_f28379d 构建配置版本****
"C:\\ti\\ccs1010\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 6 all -O
编译文件:"../TINV.c"
调用:C2000编译器
"C:/ti/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/bin/cl2000 /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/device /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/libraries/power_measurement /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/libraries/transforms /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/libraries/FPUfastRTS -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -O3 -opt_for_speed=5 -fp_mode=relaxed -include_path="/ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/device/driverlib /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/libraries/sfra /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/libraries/utilities/dlog /ti/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/include -include_band_define-c="-cove-path=/ti/c2000/C2000Ware_DigitalPower_SDK_3_00_01_00/libraries/sfra/include /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/libraries/DCL /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/libraries/spll /ti/RupeshWorkspace/tinv_f28379d/libraries/utilities/rampgen -cove-c_define-cine-c="-cine-c="-ctrine-c="-cove-c_define"-cine-cine-cine-cine-band_define-c="-trine-c_define-c="-cn"-cn"-cine-cine-cine-cine-cine-ctrine-cove-band_define-c_define-c="-ce-ce-cine-cine-c="-cn"-cine-cine-ctrine-cine-cine-band_define-ce-ce-ce-ce-ce-ce-ce-
>>编译失败
subdir_rules.mk:9:目标'TINV.obj'的配方失败
"../TINV.c"、第257行:错误#167:函数调用中的参数太少
1在编译"../TINV.c"时检测到错误。
gmake:***[TINV.obj]错误1
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****
请帮助我解决上述问题。
此致、
Rupesh