工具/软件:Code Composer Studio
你好
我的 CCS v7有问题。 当我想打开它并且意外地清除了工作区位置时、会发生什么情况。 CCS 已打开、仅显示一个空白页面。 我关闭了应用程序、然后当我打开 CCS 时、它会显示:"发生了错误。 请参阅日志文件:...."
!会议202020-05-02 10:50:18.427 ------------------------
Eclipse.buildId=4.6.0.I201606-1100
java.version=1.8.0_112
java.vendor=Oracle Corporation
引导加载程序常量:OS=Win32、ARCH=x86、WS=Win32、NL=en_US
框架参数:-product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86 -product com.ti.ccstudio.branding.product
!entry org.eclipse.OSGi 4 0 2020-05-02 10:50:20.018
!消息应用程序错误
!堆栈1
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException
在 java.lang.System.arraycopy (本机方法)
在 java.util.Arrays 中。copyOfRange (Arras.java:3485)
在 java.util.Arrays 中。copyOfRange (Arras.java:3441)
org.eclipse.ui.internal.ide.ChooseWorkspaceDialog.lambda$7(ChooseWorkspaceDialog.java:380)
在 java.util.stream.ReferencePipelin$3$1.Accept(ReferencePipeline.java:193)
网址为 java.util.ArrayList$ArrayListSpliterator.forEachRemaining (ArrayList.java:1374)
在 java.util.stream.AbstractPipelin.copyinto (AbstractPipelin.java:481)
位于 java.util.stream.AbstractPipelin.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:471)
在 java.util.stream.ReduceOps$ReduceOps.evalateSequential (ReduceOps.java:708)
在 java.util.stream.AbstractPipelina.evaluate (AbstractPipeline.java:234)
在 java.util.stream.ReferencePipeline.Collect (ReferencePipeline.java:499)
org.eclipse.ui.internal.ide.ChooseWorkspaceDialog.createUniqueWorkspaceNameMap(ChooseWorkspaceDialog.java:382)
org.eclipse.ui.internal.ide.ChooseWorkspaceDialog.createRecentWorkspacesComposite(ChooseWorkspaceDialog.java:325)
org.eclipse.ui.internal.ide.ChooseWorkspaceDialog.createDialogArea(ChooseWorkspaceDialog.java:176)
在 org.eclipse.jface.Dialogs.TitleAreaDialog.createContents(TitleAreaDialog.Java:158)
在 org.eclipse.jface.window.window.create(window.java:426)
在 org.eclipse.jface.dialog.dialog.create(dialog.java:1095)
在 org.eclipse.jface.window.window.open(window.java:783)
org.eclipse.ui.internal.ide.ChooseWorkspaceDialog.prompt(ChooseWorkspaceDialog.java:114)
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.promptForWorkspace(IDEApplication.java:342)
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.checkInstanceLocation(IDEApplication.java:261)
org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:128)
org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:388)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:243)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:673)
在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:610)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1519)
有人可以帮帮我吗?