Thread 中讨论的其他器件: CCStudio、 OMAPL138
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我需要为 OMAP-L138 DSP 端安排 Windows (10)环境。
我尝试安装 CCS v9.01、并在安装建议的更新时遇到以下错误。
此外、我将需要 DSP/BIOS 或 SYS/BIOS、并且我没有找到关于安装内容和方法的明确说明。
您能否告诉我错误是否是真正的问题、并提示您执行 DSP/BIOS 或 SYS/BIOS 安装步骤?
谢谢、
Aviv
收集要安装的项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
下载工件时出现问题:OSGI.bundle、com.ti.rtsc.NSP.product_1.10.0.03,1.10.0.03。
文件具有无效内容:C:\Users\Aviv~1.PRI\AppData\Local\Temp\signatureFile6513768349663715263.jar
无效内容:plugin.xml
jar "C:\Users\Aviv~1.PRI\AppData\Local\Temp\signatureFile6513768349663715263.jar"中的文件"plugin.xml "已被篡改!
配置已安装项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP.PACKAGE.CPP、PHASE=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Configure、操作数=[R]com.ti.ccstudio.installer.win32.feature.group 9.0.0.00004 -->[R]com.ti.ccstudio.installer.win32.feature.group 9.1.0.00010、action=com.ti.ccstudio .p2.Actions.RunInstallerAction)。
无法安装、请检查 c:\ti\ccs901\ccs\eclipse\downloads\ccs_p2_updates.log 以了解更多详细信息。
安装项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP.PACKAGE.CPP、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install、操作数=null ->[R]com.ti.ccstudio.installer.win32_root 9.1.0.00010、action=org.eclipse.equinox.internal.p2.touchpoint.natives.actions.UnzipAction)。
二进制的伪影 com.ti.ccstudio.installer.win32_root,9.1.0.00010不可用。