工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 Win 10 64位上安装了 Uniflash 3.4.1、启动时出现错误、请我检查日志文件。
我认为出现此错误是因为我的操作系统是64位、但我找不到任何 win64版本的 uniflash 3.4;我绝对需要此版本才能运行应用程序。
计算机也是新的。
你可以帮帮我吗? 谢谢
下面是我获得的日志文件:
!会议2019-03-28 18:25:24.415 ----------------
Eclipse.buildId=未知
java.version=1.7.0_60
java.vendor=Oracle Corporation
引导加载程序常量:OS=Win32、ARCH=x86、WS=Win32、NL=fr_FR
命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86 -data @noDefault
!Entry org.eclipse.OSGi 4 0 2019-03-28 18:25:25.012
!消息应用程序错误
!堆栈1
java.lang.UnsatisedLinkError:C:\ti\uniflash_3.4\ccs_base\DebugServer\bin/LibraryLoader.dll:%1 n est pas une application Win32 valide
在 java.lang.classloader$NativeLibrary.load (本机方法)
在 java.lang.classloader.loadLibrary1 (未知源代码)
在 java.lang.classloader.loadLibrary0 (未知源代码)
在 java.lang.classloader.LoadLibrary (未知源代码)
在 java.lang.Runtime.load0 (未知源代码)
在 java.lang.System.Load(未知来源)
com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.preXPCOMInit(Runtime.java:163)
com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.startBare(Runtime.java:116)
com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.createComponent(Runtime.java:170)
位于 com.ti.utility.filesystems.DirectoryService。 (DirectoryService.Java:26)
位于 com.ti.utility.filesystems.DirectoryService。 (DirectoryService.Java:9)
位于 com.ti.utility.filesystems.DirectoryService$SingletonHolder。 (DirectoryService.Java:44)
com.ti.utility.filesystem.DirectoryService.instance(DirectoryService.java:49)
com.ti.common.core.utils.ds.CoreUtilsProvider.getTemporaryFileDir(CoreUtilsProvider.java:16)
com.ti.common.core.CoreUtils.getTemporaryFileDir(CoreUtils.java:114)
在 com.ti.uniflash.rcp.Application.getRuntimeAppDir (Application.Java:89)
在 com.ti.uniflash.rcp.Application.getWorkspaceDir (Application.Java:96)
com.ti.uniflash.rcp.Application.setupWorkspaceFolder(Application.java:103)
在 com.ti.uniflash.rcp.Application.start (Application.Java:32)
org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:110)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:79)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:353)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:180)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 来源)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 来源)
java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 来源)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:629)
在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:584)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1438)