主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306、 CCStudio
我成功安装了 CCS Theia 版本1.1.0、并为 MSPM0L1306 UC 创建了一个工程。 我在主源文件中加入了一些器件库头文件、但代码完成功能无法在这些 头文件中找到所有可用函数。 如果我打开其中一个头并选择轮廓面板、则仅包含消息"活动编辑器无法提供轮廓信息"。
概述并完成项目文件工作。
SO:Windows 10 Enterprise 22H2 19045.3208
CCS Theia:1.1.0
默认与代码 API:1.72.2
扩展列表:
- @CCS/CCStudio 1.1.0
- @CCS/CCStudio-console 1.1.0
- @CCS/CCSTUDIO 调试1.1.0
- @CCS/CCSTUDIO-入门1.1.0
- @CCS/CCSTUDIO-简体中文1.1.0
- @CCS/CCSTUDIO-插件1.1.0
- @CCS/CCSTUDIO-项目1.1.0
- @CCS/CCSTUDIO-CupdateR1.0.0
- @theia/批量编辑1.36.0
- @theia/调用层次1.36.0
- @theia/控制台1.36.0
- @theia/核心1.36.0
- @theia/调试1.36.0
- @/编辑器1.36.0
- @theia/编辑器-预览1.36.0
- @定理/电子1.36.0
- @Ω theia/外部端子1.36.0
- @theia/file-search 1.36.0
- @theia/文件系统1.36.0
- @theia/git 1.36.0
- @幅图/键位图1.36.0
- @Ω 大视场/标记物1.36.0
- @theia/messages 1.36.0
- @定理/指标1.36.0
- @thia/mini-browser 1.36.0
- @理论家/摩纳哥1.36.0
- @方向/导航器1.36.0
- @定理/轮廓-视图1.36.0
- @theia/输出1.36.0
- @theia/插件开发1.36.0
- @theia/插件扩展1.36.0
- @thia/plugin-ext-vscode 1.36.0
- @theia/preferences 1.36.0
- @theia/预览1.36.0
- @theia/工艺1.36.0
- @theia/属性视图1.36.0
- @定理/SCM 1.36.0
- @theia/scm-extra 1.36.0
- @theia/工作空间搜索1.36.0
- @定理/任务1.36.0
- @Ω theia/端子1.36.0
- @天线/时间轴1.36.0
- @theia/工具栏1.36.0
- @theia/类型体系1.36.0
- @theia/用户存储1.36.0
- @Ω theia/可变旋转变压器1.36.0
- @theia/VSX-registry 1.36.0
- @theia/workspace 1.36.0
mspm0 SDK:1.10.00.05
工具链:TI CGT armllvm 2.1.3 LTS
如何重现:创建新项目,创建配置,打开主源文件,包括 报头、尝试获取函数 DL_ADC12_enableInterrupt (...)的代码完成 要检查没有代码完成、请打开 dl_adc12.h 文件并检查"大纲"面板为空。