工具与软件:
您好!
TL;驱动器:
- R68是否是精密电阻器?
- 像 R68这样的电阻通常是否具有正温度系数?
我目前正在研究评估板、并使用您的 PT-100高侧4线设置进行测量。 我对硬件开发相当陌生、并且对 EVAL 板的 R_REF 有一些疑问。
在 RTD 测量的基本指南中、指出更精确的 R_REF 可以实现更好的 测量、因为漂移误差已最小化。 (假设系统校准到已知温度(消除初始精度误差)。)
R68是否被视为精确?
我研究了 R68的规格:
损耗模型
- 1k Ω
- 0.1%容差
- 25ppm/C
这些规格是否正确?
25ppm/C 是否被视为低漂移? 有一些具有较低 ppm 的电阻器可用。
第一个测量显示漂移。 测量环境没有得到调节、因此我不确定这是不是温度变化所致。 但我观察到了一个负号。 当房间加热(早上我在办公室启动加热器)时产生电压漂移、而当房间温度降低时产生正电压漂移。
阻抗为 pos 时。 系数这意味着 V_REF 会上升、而测量的电压会下降(较低的代码)。 这与我的观察结果相关。
是这样吗?
测量设置:
- 启用全局斩波
- SPS 5.
- SINC 3滤波器已启用
- 用于模拟0 C 的100 Ω 电阻器(也可能是漂移源)
感谢你能抽出时间
此致
Johanes