Thread 中讨论的其他器件:DAC39RFS10、DAC39RF10、 ADC14X250
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们计划使用 DAC 和 ADC 规格。 以下是主要详细信息:
DAC:
- 输出功率: 可在-10dBm 至0dBm 范围内调节。
- 基准时钟: 3.5GHz、0dBm 至-5dBm。
- 线性调频脉冲参数:
- 带宽:~200 MHz
- 输出频率范围:900 MHz 至1600 MHz (可调节)
- 扫描时间:~60 µs
- 斜坡速率:13ns (max)
ADC:
- 采样频率: 可在36 MHz 至150 MHz 之间调节
- 时钟稳定性: ±0.1ppm
- 隔离: 需要足够的通道间隔离
- 动态范围: 最小86dB
合适的 DAC 和 ADC 元件的建议。
此致、
Balu