工具/软件:
在 DO 和 Don ts 部分的数据表中、它显示了将单端电压连接到差分输入端的情况。
我附上了数据表的这一区域以供参考。 我有三个通道用于启用 PGA 的应变仪输入。
我有三个当前未使用的通道。 我想监控以数字接地为基准的电源 (3.3V) 和外部基准 (1.25V) 电压。
数据表中执行此操作的公认方法显示了将 2.5V 电压连接到负通道输入。
所以、
监测电压直接连接到正通道输入、然后进行适当的数学运算以确定通道负极上相对于 2.5V 的“差分电压“。
我计划不要在电路上运行增益、只需直接阅读即可。
我认为由于违反共模规则、无法将差分负极接地?
我愿意采用更好或经批准的方法来实现这一目标。