德州仪器(TI)的许多高速数据转换器评估模块(EVM)都具有带有基于FMC的连接器的JESD204B接口。 EVM设计为与 TI基于英特尔FPGA的模式发生器和捕获卡平台TSW14J56EVM配合使用。 与TI的软件工具 高速数据转换器Pro图形用户界面(HSDC Pro GUI)一起,完整的系统可以从模数(ADC) EVM捕获和评估数据样例,或生成所需的测试模式并将其发送到数模(DAC) EVM。
Xilinx FPGA也是评估和设计的热门来源。 通过与Xilinx合作,TI创建了一个平台,在该平台上,任何基于TI FMC的JESD204B ADC和DAC EVM都可以与 Xilinx的Kintex UltraScale FPGA KCU105连接。 HSDC Pro也已更新以支持此集成,并可像连接到基于TI的平台一样使用。
KCU105开发板具有标准FMC连接器,可在ADC和DAC EVM之间提供接口。 为了进行通信,KCU105使用以太网通过串行外设接口(SPI)获取数据,接收数据,并使用主机PC进行寄存读写。 KCU105具有双USB到UART桥接接口,用于系统控制和读取必要的信息,如板IP地址。 KCU105还具有行业标准JTAG连接,用于使用 Xilinx的设计工具Vivado配置FPGA。
KCU105用户指南 帮助客户介绍KCU105,是评估ADC或DAC EVM的良好起点。 这些示例中使用的固件设计用于支持HSDC Pro,通过SPI的通信以及任何基于TI FMC的JESD204B EVM (以任意线路速率)。 熟悉该平台后,可以将固件剥离并设计用于指定的系统。