您好,
我正在研究一个对携带电流的电线进行远距离磁场感应的项目。
我们正在尝试检测距离10英尺或更远的通电配电和传输线路。
我们很幸运地使用了市面上出售的磁力计,如MMC3.416万PJ磁阻式3轴I2C磁力计,但我们仍然希望获得比0.5毫克/计数更好的精度。
我们正在使用AWG 44磁线实施一个23 x 13 mm 小型搜索线圈,约500圈(仍需计算)。
我们的目标是将搜索线圈与极高分辨率ADC (>=20位)连接,并成功地观察1-micro-Tesla范围内的正弦磁场。
您是否可以推荐一个已成功满足以下要求的外部ADC?
- 无50或60Hz抑制。
- 4个通道
- 小型SMD封装
- 24位或更高分辨率
- 噪音极低
- 每通道1800 Hz采样率。
- 易于与ATMEGA328P (I2C或SPI)连接
- 少于10美元
我们非常感谢您就该项目提出任何其他建议!
JT