Other Parts Discussed in Thread: AMC1305M25
大家好
您是否介意询问AMC1305M25?
数据表显示如下:
FSR:指定线性满刻度范围(AINP-AINN),-250mV (最小) 250mV (最大)
VCM:工作共模输入范围,-160mV (最小值), VDD-2V (最大值)
<问题1>
FSR和VCM之间的区别是什么?
。
VCM 最小值 是与最大值(VDD-2V)相比的小值(-0.16V)。
那么,在并联阻抗器处是否可以用满刻度(±250mV)进行分离?
我们需要您的帮助。(我们的客户需要尽快依赖,,,,)
此致,
松本博塔