大家好,
我们设计了实现DAC38J84的电路板。 前端采用ADT2-1T-1P+变压器设计,阻抗比为2:1。
我们对获得的模拟性能非常满意,这些性能接近评估板上测量的性能或数据表中报告的性能。
但我们仍然遇到第二谐波水平比100MHz输出单音的预期值高10-15 dB的情况。
我们将ADT2-1T-1P+变压器(8MHz - 600MHz)替换为另一个提供更高带宽(8MHz / 10GHz)的变压器,将H2级别提高了10 dB。
我们对这些结果有些困惑,并寻求解释。 请帮帮我们。
此致
Florian