当AVDD = 2..5V且AVSS =-2.5V时,在交流激励模式下使用ADS1235时,我正尝试确定我应该看到GPIO (AIN0,AIN1,AIN2或AIN3)的确切电压电平。
ADS1235数据表将其指定为:
Vol-Max = 0.2 * AVDD = 0.2 * 2.5 = 0.5V
VOH-MIN = 0.8 * AVDD = 0.8 * 2.5 = 2V
然后是语句 *Relative to AVSS。 这到底意味着什么?
这种字面解释可能意味着:
最大音量比AVSS =-2.5V + 0.5V =-2V高0.5V
VOH-MIN比AVSS =-2.5V + 2V =-0.5V高2V
我很难相信这是正确的吗?
或者以下是否正确:
Vol-Max = 0.2 *(AVDD - AVSS) - AVSS = 0.2 *(2.5 - 2.5)- 2.5V = 0.2 * 5V - 2.5 = 0.5V (相对于接地)
VOH-MIN = 0.8 *(AVDD - AVSS)- AVSS = 0.8 * 2.5V -2.5V = 2V (相对于接地)
或者我是否完全是个问题,而实际答案是其他问题?
对于双极AVDD和AVSS =+/-2.5VDC,是否可以将VOL最大和VOL最小电压阈值作为接地参考电压?