Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R
大家好、
我参考这篇文章[如何将 ADC 输出代码转换为电压?] 并将 ADC 输出代码转换为电压、对于测试信号、是的、得到了预期结果、但在馈入仿真器信号时收到了意外的 Rulsut。
请举手示意一下、谢谢。
测试信号设置:
Data Rate = 125 SPS Input signal voltage & freq: +/-1mV, 1Hz Ouput range: -1mv ~ 1mV
模拟器信号:
Data Rate: 125 SPS Input Signal voltage & seq: +/-1mV, 2Hz Output range: 0.75mV ~ 1.75mV
对于模拟器信号、我不知道输出范围是否应该大约-1mV ~ 1mV??
测试信号@1Hz、 1mV 屏幕截图:

仿真器方波信号@1mV、 2Hz:

仿真器 ECG 信号@ 1mV:

此致、
Gavin