器件型号:INA220A
根据 INA220A 数据表、总电流感应放大器误差约为250uV、包括失调电压、温漂、PSRR 和 CMRR。
我们使用125uohm 分流电阻器、必须测量0A 至60A 的电流
对于小于1-2A 的较小电流、误差将超过200%。 是否有减少误差的可能性?
从降压转换器到 INA220A 的电源电压 Vs 为3.3V、范围为3.2V 至3.4V。 该变化是否会影响 ADC 基准电压?
在数据表中、电流感测测量误差被称为+/-1%。 该误差仅是 ADC 转换误差、包括放大器误差???
总线电压测量误差为+/- 1%、是否仅 ADC 转换误差?
电源电压与介于3.2V 至3.4V 之间、这将对总线电压测量产生任何影响??