Other Parts Discussed in Thread: ADS1260, REF6045, REF6025
主题中讨论的其他器件: REF6045、 REF6025
您好、Bro、

对于 ADS1260 uA 解决方案:
如果我为避免噪声的大量缓冲器选择较大的值 R-shunt = 500mΩ Ω、
(1) Vshunt_Max = Isense_Max x Rshunt = 50mA x 500mΩ= 25mV
(2)动态范围= Isense_Max /分辨率= 50mA/1uA = 50000
->(3) Vresolution = Vsense 最大值/动态范围 = 0.5uV
为了获得最佳性能、我可以选择 PGA 增益=128。
Q1:如果电流方向仅为单向。
对于更大的 VIN_DIFF 范围和更低的压降电压、
对于基准电压、4.5V (REF6045)比2.5V (REF6025)好吗?


(2)在 ADS1260数据表中 、我在表4中感到困惑:
满量程差动的正确值是多少。 增益=64、128时的输入范围?
表4中的值与公式规则“GAIN=32764,在计算中使用 GAIN=32”不匹配。

谢谢。
-Jax