您好!
我尝试在双电源配置(+5V AVdd、-5V AVss、+2.5V REF、+3.3V IOVdd)中使用 DAC8718SPAG。 我还将 RSTSEL 引脚连接到 IOVdd、将 USB/BTC 引脚连接到接地。 我的理解是、DAC 应检测到它使用双极电源、并将适当的"偏移 DAC-A/B "寄存器值设置为999Ah。 采用此配置的系统中的 DAC 从偏移0000h 开始、DAC 数据值为8000h。 这对应于使用我的 RSTSEL 和 USB/BTC 引脚配置检测单极电源。 能否让我澄清一下该 DAC 如何检测双极电源? 我是否可能不符合某些电压阈值、或者是否需要进一步配置来选择双极电源?