主题中讨论的其他器件:ADS1120
您好!
我使用 ADS1120 测量热敏电阻(从100 Ω 到300千欧)。
我使用了比例式原理图、电压基准为 AVDD = 5V。 组件配置为使用 AVDD 电压作为基准。
两 个偏置电阻 器(原理图中的 RU)均为10kohm。 滤波电阻值 RF = 1.8k Ω、C2=100nF、C1/C3=10nF。
当我使用精密电压表(Agilent 34401A 配置为高阻抗输入>10Gohm)测量差分电压时,我与理论有不同:
对于纹波、对于输入端的0欧姆(R_MES = 0欧姆)、我测量的是0.4mV 而不是0mV。 (因此 RU 的容差没有任何影响)
| 输入电阻器 HA_3 | (AIN_0-AIN_1) | AIN_0-AIN_1 (理论) | Delta (mes -理论) | R_IN_MES | R_IN_TH |
| Ω μ A | MV | MV | (mV) | Ω μ A | Ω μ A |
| 0 | 0、455 | 0 | 0、455 | 1、82 | 0、0 |
| 100 | 25、26 | 24、88 | 0、38 | 101、55 | 100、0 |
| 1000 | 237,92 | 238、09 | -0、17. | 999 23. | 1000、0 |
| 2500 | 554、7. | 556. | -1,3. | 2495、67 | 2502、3 |
| 10000 | 1663 | 1667 | -4. | 9967,04 | 10003,0 |
| 100000 | 4163 | 4166,7. | -3.7. | 99474、31 | 100004、8. |
| 300000 | 4682 | 4687.5. | -5,5. | 29446541 | 300、000、0 |
是由于输入差分电流造成的?
-我没有使用内部基准。
- PGA_GAIN 始终开启(根据2^0至2^6之间的输入电阻器可变)
-使用 PGA_GAIN 更改差分输入电流?
谢谢你