主题中讨论的其他器件: ADS42B49
我看到了一些有关 INP 和 INM 的绝对最大值的线程。
AVDD 介于1.7和1.9之间、1.9V 将始终是1.9V 的绝对最大值: max = minimum (1.9V、AVDD + 0.3V)
但输入范围的 VCM (1.7V)+ 0.375V 又是怎样的呢? 这可提供最大2.075V 的电压。 它超过1.9V 绝对最大值 我在这里感到困惑。
此外、在电路板上、我在 VCM 引脚的输出端测量1.856V 的 VCM。 为什么会是该电压?
谢谢、
Simon