你(们)好
我在前面作为以下链接发布了一个有关增益误差、失调电压误差的问题。
它已锁定、因此我在这里打开一个新的线程。
尽管 Joseph 告诉我增益误差不会因 FSR 的变化而有很大变化、
客户希望具体了解在进行实际机器评估时、它偏离标准的程度。
从数据表中可以看出、当 FSR 为±2.048V 且 Ta = 25°C 时、它具有以下特性值
・μ A 典型值:0.01%、最大值:0.15%
以下情况下的增益误差如何? 谢谢。
【条件】
・̊ C℃温度:25 ̊ C
・电源电压:5.25V
・FSR:6.144V
・μ V DR:250SPS
μ・ 输入模式:单端