主题中讨论的其他器件: ADS124S08
您好!
请告诉我有关 ADS130E08的信息。
该器件可用作全差分或伪差分、
客户将其用作伪差动。
INxN 输入1.65V。 INxP 是0V 至3.3V 的输入。
AVDD = 3.3V、AVSS = 0V、VREF = 3.3V (Vrefp-Vrefn = 3.3V-0V)
我确认了数据表。 数据表将模拟输入显示为±VREF/增益。 其 VREF 为 AVSS-0.3V 至 AVDD + 0.3V。
在这种情况下、模拟输入处于0V 至3.3V 范围内。
您似乎可以输入它。
另一方面
我确认了数据表中输入共模范围的内容。
当 AVDD = 3.3V、AVSS = 0V、且 Vmmax_diff 为3.3V 时
不平等不存在。
AVDD-0.2-(GainVmax_diff / 2)> CM> AVSS + 0.2 +(GainVmax_diff)
全差动和伪差动
有效的模拟输入范围是0.2V 至3.1V 吗?
此致、
DDDOOR