主题中讨论的其他器件: LMK04828、 LMX2582、
尊敬的 TI:
我们将在设计中使用三个 ADC12DJ3200。
主要组件包括:
3个 ADC、1个 LMK04828、1个 LMX2582、6个用于 ADC 的平衡-非平衡变压器、电源稳压器(3个开关、8个 LDO)和其他无源组件。
下面是我们现在计划的 PCB 的图像。
目前尺寸为190mm*186mm。
FMC+连接器位于右上角。
PCB 前面将有10个 SMA 连接器。 6用于 ADC12DJ3200的六通道、其他4用于时钟和触发信号。
我们的问题如下:
一个 SMA 与另一个 SMA 之间的距离应该是多少、即 ADC 的一个通道与 ADC 的第二个通道之间的距离、以实现正确隔离。(我们将对其进行测试、测试频率高达10GHz)。
2.你们能帮我们放置组件,比如我们应该为电源选择 PCB 的哪个部分,为计时(LMK、LMX)等选择电源
3.如果我们将 ADC 的 JESD 信号布置在内层,我们是否可以将 LDO 等组件放置在这些走线的顶层?
谢谢、
Lalit