主题中讨论的其他器件: DAC161P997、 DAC161S997
该芯片适用于4-20mA 过程控制应用。 但是、这些规格表明输出电压不足以用于4-20mA PLC 模拟输入应用。
4-20mA 仪器需要最低10.5V 电压。
PLC 将有一个250R 电阻器来感测仪器的输出电流。 可产生高达5V (0.020A x 250R)的压降。
连接到仪器的导线也会降低一些电压、尽管很小。
所需的绝对最小电压输出为15.5V
DAC8760只能输出10V 的电压。
我缺少什么吗? 我是否应该为 PLC AI 应用查看不同的器件?
感谢你的帮助。
Cyrus