J’ai une question technique sur l’ADC r é frence ADS7049-Q1 de Texas Instruments,qui est la suivante:
在 ADC 上的推杆式球架机使吕孝端对子总线 SPI 命令感到羡慕?
使用条件不包括以下事项:
1 μ°)收购:
- Nombre d’acquisition = 8 de dur é e de 16μs è re chacune (soit une une une dur é e totale d’acquisition de 128μs è re)
- 收购: toute les 25ms
- 芯片选择(/CS):
- à L’tol 0吊装 L’acquisition (128μs)
- à 1个手控盒 le reste du temps (24、872ms)
2 μ°)扰动:
Les 3 signaux du bus SPI (SCLK、/CS et SDO) peuvent être perturt é s pendre du d é marrage du convertisseur de puissance
- Si 命令 du μP =0 =>信号 VU PAR l’ADC peut padse à 1个线控器 LA 扰动(dur é e = 50ns)
- SI μP = 1 =>信号 VU PAR l’ADC peut padse à 0 pol la 扰动(dur é e = 1μs)
是否为 après 的扰动? 是否需要采集 prochaine (qui arrivera 25ms 加 tard) sera 校正器?
是否存在对等的问题、是否存在对等问题的敏感张力?
Cordialement、