Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20
主题中讨论的其他器件:ADS54J20
在参考原理图中、我们看到一些中间电压转换、以生成 DAC 所需的电压。 有什么具体原因吗? 在我们的应用电路中、它是否必须遵循? 请分享您的反馈。 您及时的响应非常值得注意。
以下是电源树:
5V-->3.7V->3.3V->DAC
5V-->3.7V->3.0V->DAC
5V->2.3V->1.9--> DAC
2.3V->1.9V->DAC
2.3V->1.15V--> DAC
谢谢、
K.Harsha