Other Parts Discussed in Thread: ADS1018-Q1, ADS1018, ADS1605
主题中讨论的其他器件: ADS1018、 ADS1605
你(们)好
客户希望计算 ADS1018-Q1的 TUE、
但 D/S 仅提供 FSR =+/- 2.048V 的信息、如下所示。
以下计算得出的 TUE 对于 FSR =+/- 6.144V 情况是可以的?
FSR =±6.144V、
分辨率= FSR x 2 / 2^位= 6.144V x 2 / 2^12 = 3[mV]
最大偏移=0.5[LSB]、
温度范围内的最大偏移漂移= 0.002 [LSB ⁰C ] x (125⁰C - 25⁰C)= 0.2[LSB]
最大 INL = 0.5[LSB]、
最大 DNL = 0[LSB]、
最大增益误差= 0.25[%]/100 x FSR x 2 /分辨率= 0.25[%]/100 x 6.144V x 2/3[mV]= 10.24[LSB]
温度范围内的最大增益漂移= 40[PPM/⁰C ]/10000 x (125⁰C - 25⁰C) x FSR x 2 /分辨率= 40[PPM/⁰C ]/10000 x (125⁰C - 25⁰C)/100 x 6.144V x 2/3[mV]= 16.384[LSB]
因此、 最大 TUE = SQRT[ Vos^2 + INL^2 + DNL^2 + GainError^2]= SQRT[(0.5+0.2)^2 + 0.5^2 + 0^2 +(10.24+16.384)^2]=±26.637[LSB]
最大 TUE = 3[mV] x 26.637[LSB]= ±79.91[mV]