主题中讨论的其他器件: ADS114S06、 ADS1120
您好!
我使用比例式配置中的 ADS1146来测量惠斯通电桥传感器。 提供3.3V 的单极电源、我打算对电路进行如下配置:
AVDD - 3.3V
AVSS - GND
VREFP - 3.3V
VREFN - GND
电桥 Vexc+ 3.3V
电桥 Vexc- GND
它基于此配置-
尽管此配置将满足 VREF 引脚上绝对电压电平的要求、但它会超过(AVDD - AVSS)- 1的最大差分电压。
我无法理解为什么存在此限制、以及如果我将 VREF 设置为等于 AVDD、可能会遇到什么问题。 任何简单的解决方案都是通过在 VREF 输入端添加分压器并在 PGA 上增加增益来减小 VREF 的大小、但我不明白为什么我需要这么做。
此外、根据共模电压要求、VOUT (Avin *增益)在正常情况下的范围为770mV - 2.5V。
V_cm = 1.65V
VIN = 110mV
增益- 16x
VOUT = 1.76V
输出电压范围(绝对值)= 770mV - 2.53V
谢谢!