Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84
大家好、
我的客户想知道 DAC34SH84近杂散噪声的性能。
其184.32MHz +/-62.5kHz 的测试结果约为-62dBc/100kHz。 DACCLK 为732.78MHz、其62.5kHz 时的相位噪声为 -126dBc/Hz。
并且测试结果低于他们的预期。
您能否共享184.32MHz +/-62.5kHz 杂散噪声水平的数据及其波形?
测试条件如下:
DAC_CLK 频率:737.28MHz (__LW_AT__PLL 被禁用)、插值:X2
DAC_OUTPUT 频率:184.32MHz (单音调)
3dBFS 数字输入、20mA 满量程输出电流、带4:1变压器
此致、
Toshi