您好!
我需要单独测试三个摄像头、它们使用 FPD-Link 进行通信。 我的目标是将摄像头数据传输到计算机屏幕上进行显示。 下面您将找到一个表格、其中包含有关这些摄像头的信息。
如何将图像传输到计算机?
感谢您的帮助
|
RK3T-19G490-CA (EB24249) RVC 90 |
SK4T-19G490-CA (ED09893) RVC 90 |
SL1T-19G490-BA (E807523) Sat 90 |
|
|
摄像机分辨率 |
1280x800 |
1280x800 |
1280x800 |
|
通信协议 |
I2C |
I2C |
I2C |
|
视频信号格式 |
LVDS |
LVDS |
LVDS |
|
每秒帧数 |
30 fps |
30 fps |
30 fps |
|
电源电压 |
5.5V 至16V |
5.5V 至16V |
8V 至12V |
|
连接器类型 |
Rosenberger 连接器59Z163-003-F 链路 |
Rosenberger 连接器59Z163-003-F 链路 |
FAKRA |
|
LINK 技术 |
DS90UB933-Q1串行器(FPD-Link III 串行器)。 |
DS90UB933-Q1串行器(FPD-Link III 串行器)。 |
DS90UB933-Q1串行器(FPD-Link III 串行器)。 |
|
颜色格式 |
YUV422 |
YUV422 |
拜耳 |