大家好、支持团队。
我对 TUE 有两个问题(总非假错)。
1. TUE 的计算公式如下: 此外、示例中给出的计算结果是否正确?
Tue=sqrt (GE^2+OE^2+INL^2)
GE:增益误差
OE:偏移误差
示例:使用 AT 4mA 时、-20mA
FSR=和16mA ->(4mA +16mA /2^n)
1LSB= 16mA / 2^16=0.244uA
案例1内部 Rset @Ta = 25℃
GE_max=0.08* 16mA /100=12.8uA
OE_max=0.07* 16mA UAR/100=11.2uA
INL_max=0.024* 16mA /100=3.84 μ A
Tue=sqrt (12.8uA^2+11.2uA^2+3.84uA^2)=17.44uA=0.11% FSR
2.数据表中 FSR 第1种情况的规格为0.08%Vp,波动最大,小于计算值。
我不明白这是什么。
这是否意味着在最坏的情况下、无论代码如何、都将出现17.44uA 的错误?
最好的正餐
千兆