你好:)
我想将其与 Polarfire FPGA 上的2.5V 库连接(I/O 不太容易因组电压较低而发生闩锁)。 我可能会在2.9V 的电压下为器件供电(因此比2.7V 的最小电源高0.2V)。
您能否提供2.7V 电平的数字输入和输出特性? 我只想确保它的兼容性。
来自数据表:
当 IOVDD 为5V 时、最小高电平输入电压为2.1V
当为3mA 供电时、最小高电平输出电压为4.8V
当 IOVDD 为3.3V 时、最小高电平输入电压为2.2V
当为3mA 供电时、最小高电平输出电压为2.9V
根据这些数据、我想当 IOVDD 为2.7V 时、高电平输入电压将大约为2.3V? 令人敬畏的是它仍然是2.2V。
我还猜测当从3mA 供电时,高电平输出电压将大约为2.3V。
可能需要考虑仅在3.3V 下运行器件并在数字输出上使用电平转换器。
感谢您的帮助!
亚当