工具与软件:
嗨、团队:
在某些板上我们遇到了 ADS1225问题。
输入共模电压、即 DRDRY
Pin 保持高电平17ms。 则 ADS1225的结温为20度。 图像 ADS1225 (20度)。
当我们将 ADS1225冷却到0度时、在施加电源电压后、DRDY 引脚将保持高电平442ms。
图像 ADS (0度)。
您能告诉我这可能是什么原因吗?
大多数电路板不存在此问题。
DVDD/AVDD = 3.3VDC 旁路电容器4.7 µF
MODE = 3.3VDC
BUFEN/TEMPEN = GND
图像 ADS (20度) 
图像 ADS (0度) 
非常感谢您的答复!
此致、
Richard Schreck