工具与软件:
允许 PD 输入(引脚和蚀刻)在底层进行接地规划的推荐方法是什么?
在我们的 应用中、布局空间非常紧凑(约4.4mm x 3mm)、比器件本身稍大! 说了句话、
很难将 TX 线路远离 PD 输入引脚进行蚀刻。 实际上、存在并行运行
PD 蚀刻和 TX 蚀刻只是彼此远离的薄电介质(在柔性电路中)。
一种想法是在柔性组件中添加另一个铜层、并使该层 GND、使 TX 和 RX 蚀刻
由该 GND 平面隔开。
在与我们的合作伙伴进行讨论时、我们的建议并非如此。 噪声耦合的历史很明显
将接地平面集成到 PD 输入中。
我在评估板上的 PD 蚀刻下确实看到了接地、但同样的蚀刻会将一层压入接地平面!
您能提供建议吗? 不推荐在堆叠中添加另一层、但需要尽可能消除噪声
我们将沿着这个方向探索 PD 输入。