主题中讨论的其他器件: DLP3030Q1EVM、DLPC120-Q1、 DLP3020-Q1、 DLP5530S-Q1、DLP4620S-Q1、 DLP4620SQ1EVM、 TIDA-080004、 DLP5530PROJTGQ1EVM、DLP5532PROJHBQ1EVM
工具/软件:
我计划购买和评估 DLP3030PGUQ1EVM。
我有几个问题。
-我想知道 DLP3030PGUQ1EVM 的尺寸(外部尺寸等)
-我想知道 DLP3030Q1EVM 的电路图
-我想知道 DLP3030PGUQ1EVM 的光学布局(Zemax 数据等)
-我想知道 DLP3030PGUQ1EVM 的环境阻力。
它的抗振性和抗冲击性是否足以安装在汽车中?
-屏幕上显示区域的大小是多少?
-其他 DLPS 可以连接至 DLP3030Q1EVM 吗?
请回答。